SACC-M15-NUTX - フラットナット
SACC-M15-NUTX
-
フラットナット
1238276
フラットナット、 対応するねじ M15 x 1、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Order information:
ロックナットは同梱されています
製品特性
製品の種類
フラットナット
ねじ種類
M15
寸法
スパナ寸法、カウンターナット
18 mm
ねじの種類、接続側
M15 x 1
ねじピッチ
1 mm
材料仕様
部材 (ナット)
CuZn/Ni
販売用データ
アイテム番号
1238276
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABQZBA
GTIN
4063151457570
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.77 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.77 g
関税率
74153300
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600