SACC-DSIV-MU-M12X - フラットナット
SACC-DSIV-MU-M12X
-
フラットナット
1238733
フラットナット、 対応するねじ M12 x 1、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Order information:
ロックナットは同梱されています
製品特性
製品の種類
フラットナット
ねじ種類
M12
寸法
スパナ寸法、カウンターナット
14 mm
ねじの種類、接続側
M12 x 1
ねじピッチ
1 mm
材料仕様
部材 (ナット)
CuZn
販売用データ
アイテム番号
1238733
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABQZBA
GTIN
4063151458669
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.04 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ