WP-FS HF IP68 PG21
-
平型ガスケット
3241184
平型ガスケット、 部材: Centellen、 保護等級: IP68、 色: 緑、 内径: 27 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
Centellen平型リーリングリングは、ざらざらした表面にねじ接続されている保護ホースをシールするために使用します
IP68保護
耐油性、防塵防水シール、抗紫外線、ハロゲンフリー、機械的に高い安定性