WP-FS HF IP68 M10 - 平型ガスケット
3241173

平型ガスケット、 部材: Centellen、 保護等級: IP68、 色: 緑、 内径: 10 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

Centellen平型リーリングリングは、ざらざらした表面にねじ接続されている保護ホースをシールするために使用します
IP68保護
耐油性、防塵防水シール、抗紫外線、ハロゲンフリー、機械的に高い安定性