UHV -E - フランジカバー
UHV -E
-
フランジカバー
2130428
フランジカバー、 幅: 5.2 mm、 色: グレー、 取付けタイプ: NS 35/7,5
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
フランジ
寸法
幅
5.2 mm
材料仕様
色
グレー
UL94難燃性クラス
V2
絶縁材質
PA
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
125 °C
取付け
取付けタイプ
NS 35/7,5
NS 15
販売用データ
アイテム番号
2130428
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1ZWX
GTIN
4017918053154
1個あたりの重量(梱包を含む)
6.17 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
6.1 g
関税率
85389099
生産国
IN
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ