UC-Z2346 - 汎用ガスケット
UC-Z2346
-
汎用ガスケット
1606839
汎用ガスケット、ケーブル径範囲: 9.5 mm ... 11.5 mm、シリーズ: UC
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ハトメ
シリーズ
UC
材料仕様
シーリング材
FPM
ケーブル/ライン
ケーブル外径
9.5 mm ... 11.5 mm
販売用データ
アイテム番号
1606839
梱包単位
20 pc
最低注文数
20 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRAIT
GTIN
4046356262231
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.08 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3 g
関税率
40169300
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27430319
ECLASS-15.0
27430319
ETIM
ETIM 10.0
EC001181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300