UC-Z2343 - 固定ガスケット
UC-Z2343
-
固定ガスケット
1612993
固定ガスケット、ケーブル径範囲: 7 mm ... 8.5 mm、シリーズ: UC
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
シリーズ
UC
材料仕様
シーリング材
FPM
ガスケットおよびOリングの材質
FPM
ケーブル/ライン
ケーブル外径
7 mm ... 8.5 mm
販売用データ
アイテム番号
1612993
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRAIT
GTIN
4046356397247
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.5 g
関税率
40169300
生産国
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)