FBI 3-10 - 固定ブリッジ
FBI 3-10
-
固定ブリッジ
5772605
固定ブリッジ、 ピッチ: 10 mm、 極数: 3、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ねじブリッジ
極数
3
ピッチ
10 mm
寸法
ピッチ
10 mm
材料仕様
色
銀色
部材
銅
絶縁材質
PA
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
5772605
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z2X
GTIN
4046356060752
1個あたりの重量(梱包を含む)
11.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.948 g
関税率
85369095
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400