UEGM-MSTB-BS - フィラープラグ
UEGM-MSTB-BS
-
フィラープラグ
2781466
カバーキャップ、未使用のLED開口部のカバー用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
フィラープラグ
ハウジングタイプ
コンポーネントハウジング
ケースシリーズ
UEGM
製品シリーズ
UEGM
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
部材 ハウジング
PA
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 105 °C
相対湿度(保管時/運搬時)
80 %
販売用データ
アイテム番号
2781466
梱包単位
60 pc
最低注文数
60 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHCCZ
GTIN
4017918068974
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.311 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.189 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
認証
UL 認証
認証ID: E240868
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
0.006 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ