HC-KDG-B - フィラープラグ
HC-KDG-B
-
フィラープラグ
1644164
HC-KD/SG-...管の未使用開口部を閉鎖するためのフィラープラグ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
材料仕様
部材
熱収縮ゴム
UL94難燃性クラス
HB
特性
ケーブルのシーリング範囲
なし
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP54
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1644164
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AZA
GTIN
4017918895860
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.82 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.82 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121311