AI 0,34- 8 TQ - 棒端子
AI 0,34- 8 TQ
-
棒端子
3200865
棒端子、 色: 水色
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
接続データ
断面積AWG
22 ... 22 (IECに準拠して変換済み)
撚線の接続電線サイズ
0.34 mm² ... 0.34 mm²
寸法
外形寸法
スリーブ長さ
8 mm
フェルール径
0.8 mm
スリーブ壁厚
0.2 mm
絶縁カラー厚
0.3 mm
絶縁カラーの内部寸法
2 mm
材料仕様
色
薄水色 (RAL 6034)
部材
CU-DHP
コーティング
亜鉛メッキ
コンポーネント
シリコンおよびハロゲンフリー
機械的特性
技術データ
スリーブ長さ
8 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
永続的温度
105 °C (-40 °C 無荷重 / 0 °C 動荷重)
温度(短時間)
120 °C
販売用データ
アイテム番号
3200865
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3411
GTIN
4017918094416
1個あたりの重量(梱包を含む)
90 MGM
1個あたりの重量(梱包を含まない)
50 MGM
関税率
85369010
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ