AI 0,25- 8 YE - 棒端子
AI 0,25- 8 YE
-
棒端子
3200852
棒端子、 色: 黄
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
接続データ
剥き線長さ
10 mm
断面積AWG
24 ... 24 (IECに準拠して変換済み)
撚線の接続電線サイズ
0.25 mm² ... 0.25 mm²
寸法
スリーブ長さ
8 mm
最大剥き線長さ
10 mm
フェルール径
0.8 mm
スリーブ壁厚
0.25 mm
絶縁カラー厚
0.25 mm
絶縁カラーの内部寸法
2 mm
材料仕様
色
黄 (RAL 1018)
部材
CU-DHP
コーティング
亜鉛メッキ
コンポーネント
シリコンおよびハロゲンフリー
機械的特性
技術データ
スリーブ長さ
8 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
永続的温度
105 °C (-40 °C 無荷重 / 0 °C 動荷重)
温度(短時間)
120 °C
販売用データ
アイテム番号
3200852
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3411
GTIN
4017918094409
1個あたりの重量(梱包を含む)
90 MGM
1個あたりの重量(梱包を含まない)
80 MGM
関税率
85369010
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ