A 95-30 - 棒端子
A 95-30
-
棒端子
2100019
棒端子、 コンタクト長範囲: 30 mm、 スリーブ長さ: 30 mm、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
この棒端子はDIN 46228-1: 1992-08に含まれていません。
製品特性
製品の種類
核端接続
製品特性
すずめっき軟銅線製
サイズの点で、DIN 46228-4およびUL 486Fの要件に対応
耐熱温度(長時間/短時間):+105 °C/+120 °C
接続データ
電線接続
最大電線径(撚線)
95 mm²
最大接続電線サイズAWG
3/0
剥き線長さ
40 mm
寸法
外形寸法
スリーブ長さ
30 mm
コンタクト長範囲
30 mm
最大剥き線長さ
40 mm
フェルール径
14.5 mm
スリーブ壁厚
0.4 mm
絶縁カラーの内部寸法
17 mm
材料仕様
色
銀色
コーティング
亜鉛メッキ
表面特性
すずめっき
機械的特性
技術データ
スリーブ長さ
30 mm
販売用データ
アイテム番号
2100019
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3412
GTIN
4067923214927
1個あたりの重量(梱包を含まない)
22.22 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27400201
ECLASS-15.0
27400201
ETIM
ETIM 10.0
EC000005
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CRIMPFOX-C120
-
圧着工具
1212318
CRIMPFOX-C120 AI 95/M-DIE
-
圧着インサート
1212336
CRIMPFOX-C120 AI 95/F-DIE
-
圧着インサート
1212339
特長
密閉接続の絶縁信頼性が上がり電線のスプライスを防ぐ
製品 ヘルプ