A 50-22 - 棒端子
A 50-22
-
棒端子
2100026
棒端子、 コンタクト長範囲: 22 mm、 スリーブ長さ: 22 mm、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
この棒端子はDIN 46228-1: 1992-08に含まれていません。
製品特性
製品の種類
核端接続
電線カテゴリ
撚線、クラス2、5、6 / B、C、K、M
製品特性
すずめっき軟銅線製
サイズの点で、DIN 46228-4およびUL 486Fの要件に対応
耐熱温度(長時間/短時間):+105 °C/+120 °C
接続データ
電線接続
最大電線径(撚線)
50 mm²
最大接続電線サイズAWG
1/0
剥き線長さ
40 mm
寸法
外形寸法
スリーブ長さ
22 mm
コンタクト長範囲
22 mm
最大剥き線長さ
40 mm
フェルール径
10.3 mm
スリーブ壁厚
0.3 mm
絶縁カラーの内部寸法
13 mm
材料仕様
色
銀色
コーティング
亜鉛メッキ
表面特性
すずめっき
機械的特性
技術データ
スリーブ長さ
22 mm
販売用データ
アイテム番号
2100026
梱包単位
15,000 pc
最低注文数
15,000 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3412
GTIN
4067923214552
1個あたりの重量(梱包を含む)
22.22 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
22.22 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27400201
ECLASS-15.0
27400201
ETIM
ETIM 10.0
EC000005
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
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
アクセサリ
CRIMPFOX 50R
-
圧着工具
1212041
特長
密閉接続の絶縁信頼性が上がり電線のスプライスを防ぐ
製品 ヘルプ