UDK 3 RD - 接続式端子台
3057144

断面積
接続方式
Flow Pictogram
電圧 Pictogram

接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 4、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 赤

製品の詳細








互換性のある製品

特長

各側に2か所の接続ポイントがあり複数の電線を挿入可能
ダブルブリッジシャフトで個別分電と給電が続可能