TB 240 I - 接続式端子台
3251202

接続方式
電圧 ピクトグラム

接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 415 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 240 mm2、 断面積: 70 mm2 - 240 mm2、 取付けタイプ: NS 35/15、 NS 32、 色: 濃いグレー

製品の詳細









特長

角型のスリーブバスに導体を3点で中央に固定すると確実にケーブル接続できます。
クランプにスプリングでねじ止め
リブ付きなので接触面の抵抗値が低い