IEC 61851-1準拠の電気自動車を充電するモード3コントローラ(DC残留電流監視機能とイーサネット通信インターフェースを内蔵したケースBおよびCの充電用)
EV-CC-AC1-M3-RCM-ETH-XP
-
AC充電コントローラ
1139449
IEC 61851-1準拠のAC充電用コントローラ、クライアントまたはスタンドアロン、イーサネット経由のOCPP 1.6J、イーサネット経由のModbus/TCP、RS-485経由のRFIDリーダーおよびエネルギーメータ用接続、DC残留電流監視、電源障害時のコネクタリリース
無料でダウンロードができます。
ダウンロード