IEC 61851-1準拠の電気自動車を充電するモード3コントローラ(DC残留電流監視機能、イーサネット通信インターフェースおよび3Gモバイルネットワークモデムを内蔵したケースBおよびCの充電用)
EV-CC-AC1-M3-RCM-ETH-3G-XP
-
AC充電コントローラ
1139452
IEC 61851-1準拠のAC充電用コントローラ、10クライアントまでの負荷分散用サーバ、3Gモデムおよびイーサネット経由のOCPP 1.6J、イーサネット経由のModbus/TCP、RS-485経由のRFIDリーダーおよびエネルギーメータ用接続、DC残留電流監視、電源障害時のコネクタリリース
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | AC充電コントローラ |
| 製品シリーズ | CHARX control advanced plus |
| 充電モード | モード3、ケース B + C |
| 動作モード | Stand-Alone |
| クライアント | |
| サーバ | |
| 通信用モデムあり | はい |
| 充電ポイントの数 | 1 |
| 充電電流の種類 | AC |
| 測定範囲: 残留電流 | |
| 定格周波数fn | ≤ 2000 Hz |
| 公称差動電流 | ± 300 mA |
| 残留電流IΔn | 30 mA (AC) |
| 6 mA (DC) | |
| 定格電流In | 32 A (三相、4x6 mm²) |
| 48 A (単相) | |
| IΔnのトリップ時間 | < 180 ms |
| 2 x IΔnの応答時間 | < 70 ms |
| 5xIΔnのトリップ時間 | < 20 ms |
| デジタル | |
| デジタル入力の数 | 5 |
| 入力内容 | デジタル入力 |
| 標準規格 IN | ≤ 4 mA |
| 入力定格電圧UN | 12 V |
| 入力電圧範囲 | 0 V ... 3 V (オフ) |
| 入力電圧範囲 U2 | 9 V ... 15 V (オン) |
| デジタル | |
| 出力名 | デジタル出力4点 |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 最大出力電圧 | 30 V |
| 最大出力定格電流 | 0.2 A (合計出力電流;内部給電) |
| チャネルあたりの最大出力電流 | 0.6 A (各出力;外部給電) |
| +/-切替 | |
| 出力名 | リレー出力 C1.2 |
| 最小スイッチング容量 | 4000 VA |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC (外部電源) |
| 最大スイッチング電流 | 16 A |
| +/-切替 | |
| 出力名 | モータスイッチング出力 |
| 最大スイッチング電圧 | 12 V (内部電源) |
| 最大スイッチング電流 | 1 A (最大) |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 16 |
| インターフェース | イーサネット(1x) |
| モバイル通信(3G/2G) | |
| 無線 | |
| インターフェースの内容 | 通信プロトコルOCPP 1.6Jを使用した高度な管理システムとの通信用モバイルインターフェースHSPA/GSM/GPRS/EDGE |
| 周波数 | 900 MHz (HSPA) |
| 2100 MHz (HSPA) | |
| 850 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| 900 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| 1800 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| 1900 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| 伝送容量 | 2 W (GSM 850 (Class 4)) |
| 2 W (GSM 950 (Class 4)) | |
| 1 W (GSM 1800 (Class 1)) | |
| 1 W (GSM 1900 (Class 1)) | |
| + 24 dBm (UMTS/HSPA (Class 3)) | |
| 番号 | 1 |
| 接続方法 | SMA(オス) |
| インピーダンス | 50 Ω |
| SIMインターフェース | Micro SIM(3FF) |
| サポートされるプロトコル | OCPP 1.6J |
| RS-485 | |
| インターフェース | 2線式RS-485 |
| バスシステム | RS-485 |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| インターフェースの数 | 1 (エネルギー管理機器およびRFIDリーダー用) |
| サポートされるデバイスの数 | 2 |
| 通信速度範囲 | 4.8 kbps ... 115.2 kbps (可調整) |
| サポートされるプロトコル | Modbus/RTU (Master) |
| Ethernet | |
| インターフェース | Ethernet |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| インターフェースの数 | 1 |
| シリアル送信速度 | 10/100 Mbps |
| 伝送距離 | 100 m |
| サポートされるプロトコル | Modbus/TCP |
| OCPP 1.6J | |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | < 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 30 % ... 95 % (結露なし) |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 静電気放電へのイミュニティ | EN 61000-4-2:空中放電8 kV、接触放電4 kV |
| 電磁場へのイミュニティ | EN 61 000-4-3、80---1000 MHz、10 V/m |
| 導電周波数へのイミュニティ | EN 61 000-4-6、0.15~80 MHz、10 V |
| 高速過渡現象(バースト)へのイミュニティ | EN 61 000-4-4、2 kVプラスおよびマイナス、5 kHz |
| ハウジング | DIN 43880 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-3 |
| 規格 | |
| 標準/規則 | IEC 61851-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 1139452 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | XWBRCA |
| GTIN | 4063151087517 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 612.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 599.6 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|