EML-ESD (...X...)R
-
デバイスマーキング
0803092
デバイスマーキング、 サイズはカスタム指定による、幅:最大100 mm、高さ:最大350 mm、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 テキストフィールドの高さ: 350 mm、 テキストフィールドの幅: 100 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
EML-ESDラベルはプリント基板のデリケートな部品へのマーキングに最適
ラベルには静電気を拡散する接着剤が含まれ、静電気が伝わるのを防止し部品を保護
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤に対して高い耐性を発揮
EML-ESD ... の材質はUL-Listedの認証取得済み