EML-ESD (35X6,5)R CUS
-
デバイスマーキング
0830596
デバイスマーキング、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 6.5 mm、 テキストフィールドの幅: 35 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
EML-ESDラベルはプリント基板のデリケートな部品へのマーキングに最適
ラベルには静電気を拡散する接着剤が含まれ、静電気が伝わるのを防止し部品を保護
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤に対して高い耐性を発揮
EML-ESD ... の材質はUL-Listedの認証取得済み
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての EML-ESD ...をカスタムマーキング可能