EO-CF/UT-USB-A/C - ソケット
1494812

ソケット、 内蔵USB、タイプA x 1およびタイプC x 1、5 V/3 A(合計)、 ピンコネクタのパターン タイプCF、接続方式: ネジ接続、色: グレー、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz)、 定格電流: 16 A、 DINレール取付けまたは直付け、標準/規則: VDE 0620-1、 IEC 60884-1、国別マーキング: ドイツ

製品の詳細









互換性のある製品


特長

USB充電器や外部電源ユニットが不要
制御盤内に直接設置可能な、信頼性の高いUSB電源
操作の安全性を高め、ケーブルの混乱を軽減
統合ソリューションによる迅速な設置
最新のアプリケーションに対応する将来性のある装置