EO-AB/PT/LED/15-USB-A/C
-
ソケット
1484524
ソケット、 LEDディスプレイと内蔵USB、タイプA x 1およびタイプC x 1、5 V/3 A(合計)、 ピンコネクタのパターン タイプAB 15A、接続方式: Push-inスプリング接続方式、色: グレー、 定格電圧: 125 V AC (60 Hz)、 定格電流: 15 A、 DINレール取付けまたは直付け、標準/規則: UL 508、 CSA C22.2 No. 14、国別マーキング: カナダ、 アメリカ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
USB充電器や外部電源ユニットが不要
制御盤内に直接設置可能な、信頼性の高いUSB電源
操作の安全性を高め、ケーブルの混乱を軽減
統合ソリューションによる迅速な設置
最新のアプリケーションに対応する将来性のある装置