TT-D-STTB BK - 終端板
TT-D-STTB BK
-
終端板
2858496
TERMITRAB TT-STTB-...の終端板、幅:2.2 mm、色:黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
終端板
タイプ
2段端子台
取付け
取付けタイプ
DINレール:35 mm
材料仕様
ハウジングの材質
PA
寸法
幅
2.2 mm
高さ
83.5 mm
奥行き
47.5 mm
販売用データ
アイテム番号
2858496
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CL2226
GTIN
4017918883751
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.77 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.67 g
関税率
85389099