D-UKN 2,5 - 終端板
D-UKN 2,5
-
終端板
3032017
終端板、 幅: 1.5 mm、 高さ: 42 mm、 色: 青
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
終端板
材料仕様
色
青
部材
PA
UL94難燃性クラス
V2
寸法
幅
1.5 mm
高さ
42 mm
販売用データ
アイテム番号
3032017
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z1X
GTIN
4017918092221
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.92 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.92 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121425