D-UK 3-MSTB - 終端板
D-UK 3-MSTB
-
終端板
3002047
終端板、 色: 灰、 製品ラインアップ: DECKEL + RZ + DP、 幅: 2.5 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
終端板
製品シリーズ
DECKEL + RZ + DP
極数
1
ピッチ
0 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
材料仕様
色 (ハウジング)
灰 (RAL 7042)
寸法
幅
2.5 mm
高さ
47 mm
長さ
42.5 mm
ピッチ
-
販売用データ
アイテム番号
3002047
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z1X
GTIN
4017918090067
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.17 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.099 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.016 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ