有用な情報
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
D-DTI 6 - 終端板
D-DTI 6
-
終端板
3034947
終端板、 幅: 2.2 mm、 高さ: 42.3 mm、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
終端板
材料仕様
色
グレー
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
冷却時絶縁素材
-60 °C
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26
HL 1 - HL 3
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162)
合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662)
合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C)
合格
寸法
幅
2.2 mm
高さ
42.3 mm
販売用データ
アイテム番号
3034947
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2Z1X
GTIN
4046356053426
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.246 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.097 g
関税率
85389099