D-BT 5,5 - 終端板
D-BT 5,5
-
終端板
3281145
終端板、 幅: 3.5 mm、 高さ: 33.6 mm、 色: 黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
終端板
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 55 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
材料仕様
色
黒
部材
PC
UL94難燃性クラス
V0
寸法
幅
3.5 mm
終端板の幅
3.5 mm
高さ
33.6 mm
販売用データ
アイテム番号
3281145
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE55ZX
GTIN
4055626406862
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.35 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3 g
関税率
85389099
生産国
IN
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400