D-TBP 1,5/S-3L - 終端板
D-TBP 1,5/S-3L
-
終端板
1805470
終端板、 奥行き: 45.5 mm、 幅: 2.2 mm、 高さ: 97.2 mm、 色: 信号機のグレーB RAL 7043
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
終端板
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-50 °C ... 105 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時)
20 % ... 90 %
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
材料仕様
色
トラフィックグレーB (RAL 7043)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
寸法
幅
2.2 mm
終端板の幅
2.2 mm
高さ
97.2 mm
奥行き
45.5 mm
販売用データ
アイテム番号
1805470
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BELZ1X
GTIN
4067923429611
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.92 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.555 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.041 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ