EMT (62X10)R YE CUS - 挿入ラベル
0830252

挿入ラベル、 フエニックス・コンタクトのInlineモジュールのマーキング用、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 yellow (RAL 1018)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: インサート、 テキストフィールドの高さ: 10 mm、 テキストフィールドの幅: 62 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

EMT (62x10)R YE、黄色挿入ラベル、フエニックス・コンタクトのinlineモジュールのマーキング用
EMT (62x10)R挿入ラベルは特殊な形状のため、フエニックス・コンタクトのinlineモジュールに最適にフィットします
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのEMT ...マーカーをカスタムマーキング可能