EMT (35X46)R YE CUS
-
挿入ラベル
0830394
挿入ラベル、 フエニックス・コンタクトのAxioline Fシリーズのマーキング用、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 yellow (RAL 1018)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: インサート、 テキストフィールドの高さ: 46 mm、 テキストフィールドの幅: 35 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
EMT (35x46)R YE、黄色挿入ラベル、フエニックス・コンタクトのAxioline Fシリーズのマーキング用
EMT (35x46)R挿入ラベルは特殊な形状のため、フエニックス・コンタクトのAxioline Fシリーズに理想的にフィットします
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのEMT ...マーカーをカスタムマーキング可能