EMT (25X6)R CUS - 挿入ラベル
0824382

挿入ラベル、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 10 ... 25 mm、 取付けタイプ: インサート、 テキストフィールドの高さ: 6 mm、 テキストフィールドの幅: 25 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

EMT (25x6)R、白色挿入ラベル、KMK 1、KMK HP(25x6)、KMK UV(25x6)ケーブルマーカーキャリア用
特殊形状のEMT ... 挿入ラベルはカラー挿入後しっかり固定
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのEMT ...マーカーをカスタムマーキング可能