EMT (24X4)R CUS - 挿入ラベル
0824381

挿入ラベル、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: インサート、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 24 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

EMT (24x4)R、白色挿入ラベル、KLM 1端子台列マーカーキャリアおよびLMケーブルマーカーキャリアのマーキング用
EMT (24x4)R挿入ラベルは特殊な形状のため、KLM 1端子台マーカーキャリアおよびLMケーブルマーカーキャリアに理想的にフィットします
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのEMT ...マーカーをカスタムマーキング可能