EMT (23X109)R YE CUS - 挿入ラベル
8193997

挿入ラベル、 Siemens S7-1500コントローラをマーキング、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 yellow (RAL 1018)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: インサート、 テキストフィールドの高さ: 109 mm、 テキストフィールドの幅: 23 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

EMT (23x109)R YEは、Siemens S7-1500コントローラのマーキング用の黄色の挿入ラベル
EMT (23x109)R挿入ラベルは特殊な形状をしているので、挿入後はSiemensコントローラのカラー内にしっかりと固定できます
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのEMT ...マーカーをカスタムマーキング可能