EMT (103X23)R TQ CUS - 挿入ラベル
0830242

挿入ラベル、 Siemens S7-300コントローラをマーキング、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 パステルターコイズ(6034)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: マーキングキャリアにスナップ止め、 テキストフィールドの高さ: 23 mm、 テキストフィールドの幅: 103 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

EMT (103x23)R TQは、Siemens S7-300コントローラのマーキング用のターコイズの挿入ラベル
EMT (103x23)R挿入ラベルは特殊な形状をしているので、挿入後はSiemensコントローラのカラー内にしっかりと固定できます
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのEMT ...マーカーをカスタムマーキング可能