EMLS (...X...)R SR
-
シール式セーフティラベル
0803088
シール式セーフティラベル、 サイズはカスタム指定による、幅:最大100 mm、高さ:最大350 mm、 ロール、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 テキストフィールドの高さ: 350 mm、 テキストフィールドの幅: 100 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
EMLSは改ざん防止ラベルで、銘板やシールラベルとしても使用可能
はがすと金属層の一部が剥離します。ラベルと基板に三角形のパターンを残します。セーフティ機能は80°Cまで保証
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
EML ... の材質はUL-listed