EMLS (85X32)R SR CUS - シール式セーフティラベル
0830182

シール式セーフティラベル、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 32 mm、 テキストフィールドの幅: 85 mm

製品の詳細









互換性のある製品


特長

EMLSは改ざん防止ラベルで、銘板やシールラベルとしても使用可能
はがすと金属層の一部が剥離します。ラベルと基板に三角形のパターンを残します。セーフティ機能は80°Cまで保証
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのEMLS ...をカスタムマーキング可能
EML ... の材質はUL-listed