注記:
グローバルな調達市場の現在の課題のため、フエニックス・コンタクトは残念ながらアルミニウム合金材料品質を受け入れざるを得なくなりました。これにより、これまで想定されていた均一な表面品質から逸脱する外観になる場合があります。アルミニウムラベル自体の品質や、印字の耐久性には影響はありません。影響は見た目だけのものです。
EMLP-AL (49X15) CUS
-
デバイスマーキング
0830519
デバイスマーキング、 オーダー印字: 個数、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 49 mm
製品の詳細
| 製品の種類 | デバイスマーカー |
| マーキング | |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 1 |
| 幅 | 48.70 mm |
| 高さ | 14.80 mm |
| 奥行き | 1.05 mm |
| 長さ | 15 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 49 mm |
| テキストフィールドの高さ | 15 mm |
| 粘着力 | 250 µm |
| シール式 | アクリル性 |
| 色 | アルミ色 |
| ベースエレメント材質 | アルミ |
| コンポーネント | シリコンフリー、カドミウムフリー |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 120 °C (80 °Cを超えると素材表面に多少の変化が生じる可能性あり) |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 5 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| スクラッチ耐性 | |
| 仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
| 要件 | ≥ 5 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 手順 | 人工照射。 |
| 耐候性 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 1500 h |
| 手順 | A |
| 耐熱性 | |
| 仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
| 試験期間 | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | 試験合格 |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロパノール (99%) [67-63-0] | 試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| アセトン(99%) [CAS No. 67-64-1] |
試験合格 |
| 化学薬品、油、燃料への浸漬 | |
| 仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
| 試験期間 | 168 h |
| 海水(飽和350 g/l) [CAS No. - ] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
試験合格 |
| IRM 901 | 試験合格 |
| IRM 902 | 試験合格 |
| IRM 903 | 試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | 方法B |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 高圧試験 | |
| 仕様 | ISO 20653:2013-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| IPコード | IP X9K |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 取付けタイプ | 粘着剤 |
| アイテム番号 | 0830519 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG814B |
| GTIN | 4046356718615 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 2.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2.1 g |
| 関税率 | 76169990 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
互換性のある製品
特長
貼り付け用アルミニウム製機器マーキング