EMLP 30 (45X10)R YE CUS - ドリル穴付きプラスチックラベル
0802008

ドリル穴付きプラスチックラベル、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 黄(RAL 1018相当)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 10 mm、 テキストフィールドの幅: 45 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

シール式マーキングEMLP 30 ...は、コンソールや制御盤の電気式ボタンおよびインジケータランプのマーキングに特に最適
マーカーは印字ラベルと同じ規格を満たします高品質の外観を提供します