EMLP (29X9)R/CHARX - ラベル
1387069

ラベル、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 500

製品の詳細








特長

屋外用の印刷可能なラベルと適した保護ラミネート(EML-PR 29X9R/CHARX)で構成される完全な識別ソリューション
ラベル形状はフエニックス・コンタクトのAC充電ケーブルの設計に特に適応しており、外観とテクノロジの両面で高品質なソリューションを提供します
AC充電ケーブルはカスタム仕様のラベル付けが可能です(会社のロゴなど)
お客様固有のリクエストに高い柔軟性で迅速に対応
マーカーは電気部品、機器、ボタンのマーキングにも最適です
フエニックス・コンタクトのTHERMOMARK ...ロールプリンタを用いてすばやく低価格でマーキング