EMLP (27X12,5)R CUS
-
ラベル
1089974
ラベル、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 2、 テキストフィールドの高さ: 12.5 mm、 テキストフィールドの幅: 27 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
シール式マーキングEMLP ...は電気部品、機器、およびボタンのマーキングに特に理想的
マーカーは印字ラベルと同じ規格を満たします高品質の外観を提供します
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての EMLP ...をカスタムマーキング可能