EMLP 24 (30X12)R SR CUS
-
ドリル穴付きプラスチックラベル
0824370
ドリル穴付きプラスチックラベル、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 2、 テキストフィールドの高さ: 12 mm、 テキストフィールドの幅: 30 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
シール式マーキングEMLP 30 ...は、コンソールや制御盤の電気式ボタンおよびインジケータランプのマーキングに特に最適
マーカーは印字ラベルと同じ規格を満たします高品質の外観を提供します
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します