EMLF (108XE)R SR CUS
-
ラベル、非常に柔軟
0830185
ラベル、非常に柔軟、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 巻き: 48 m、 テキストフィールドの高さ: 108 mm、 テキストフィールドの幅: 40000 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
EMLFラベルは柔らかく非常にフレキシブルなPVCフィルム製で、ざらざらした表面でも使用可能
屋外用、-40 °C ~ 90 °Cでの耐久力8年
高品質の外観
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのEMLF ...をカスタムマーキング可能