EMLC (25,4X12,7)R YE CUS - 布製ラベル
0830160

布製ラベル、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 yellow (RAL 1018)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 2、 テキストフィールドの高さ: 12.7 mm、 テキストフィールドの幅: 25.4 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

EMLCラベルは非常に復元力の低いテキスタイルホイルで構成されています。
ラベルを先端や曲面に貼付可能
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての EMLC  ...をカスタムマーキング可能