EML-RM (...X...)R
-
ラベル、取外し可能
0803093
ラベル、取外し可能、 サイズはカスタム指定による、幅:最大100 mm、高さ:最大350 mm、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 テキストフィールドの高さ: 350 mm、 テキストフィールドの幅: 100 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
EML-RMラベルは一時的なマーキングに理想的です
このラベルは強力で信頼性の高い接着を特徴としていますが、はがし残りなく簡単にはがせます。いったんはがすと再利用できません。
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
EML-RM ... の材質はUL-listed