EML-HT (...X...)R - 耐熱ラベル
0803086

耐熱ラベル、熱転写型プリンタ用、耐熱は最大300℃で60秒

製品の詳細








互換性のある製品



特長

EML-HTラベルは高耐熱性のアクリレートフィルムです。プリント基板用マーキングおよびすべての産業用はんだ付け工程で使用可能
連続温度範囲は-40°C~180°C、300°Cで最大60秒
インクリボンTHERMOMARK-RIBBON 110 EML-HTと組み合わせると、マーキングは高温や化学薬品に対して高い耐性を発揮
EML-HT ... の材質はUL-listed