EML-HA (70X50)R CUS - ざらざらした表面に使用するラベル
0830738

ざらざらした表面に使用するラベル、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 50 mm、 テキストフィールドの幅: 70 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

シール式機器用マーキングEML-HA ...は、制御、システム、制御盤の各種機器のマーキングに適しています
EML-HAは接着力が非常に強い特殊な接着剤が特徴です。つまり粗い表面、ざらつきのある表面、また張り付きにくい表面に取り付けることが可能です
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
EML-HA ...の材質はUL-Listedの認証取得済み
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのEML-HA ...マーカーをカスタムマーキング可能