EML-HA (26,5X12)R CUS
-
ざらざらした表面に使用するラベル
0830625
ざらざらした表面に使用するラベル、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 2、 テキストフィールドの高さ: 12 mm、 テキストフィールドの幅: 26.5 mm
製品の詳細
| 製品の種類 | デバイスマーカー |
| 製品特性 | 高粘着シール式 |
| マーキング | |
| 個別ラベル数 | 2 |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 2 |
| 識別テクノロジ | Thermotransfer |
| 幅 | 26.50 mm |
| 高さ | 12.00 mm |
| 奥行き | 0.11 mm |
| 長さ | 12 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 26.5 mm |
| テキストフィールドの高さ | 12 mm |
| RoHS準拠 | あり |
| フォイル強度 | 50 µm |
| シール式 | 合成エラストマー |
| 色 | 白 (RAL 9010) |
| 部材 | ポリエステル |
| ベースエレメント材質 | ポリエステル |
| コンポーネント | シリコンおよびハロゲンフリー |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 150 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| スクラッチ耐性 | |
| 仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
| 要件 | ≥ 5 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 手順 | 人工照射。 |
| 耐候性 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 4500 h |
| 手順 | A |
| 屋外露出 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 877-2 (2011-03-00) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 9048 h |
| 耐熱性 | |
| 仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
| 試験期間 | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | 試験合格 |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロパノール (99%) [67-63-0] | 試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| 化学薬品、油、燃料への浸漬 | |
| 仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
| 試験期間 | 168 h |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| 海水(飽和350 g/l) [CAS No. - ] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
試験合格 |
| IRM 901 | 試験合格 |
| IRM 902 | 試験合格 |
| IRM 903 | 試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | 方法B |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 取付けタイプ | 粘着剤 |
| アイテム番号 | 0830625 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG8141 |
| GTIN | 4046356719797 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1.99 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1.99 g |
| 関税率 | 49119900 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
シール式機器用マーキングEML-HA ...は、制御、システム、制御盤の各種機器のマーキングに適しています
EML-HAは接着力が非常に強い特殊な接着剤が特徴です。つまり粗い表面、ざらつきのある表面、また張り付きにくい表面に取り付けることが可能です
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
EML-HA ...の材質はUL-Listedの認証取得済み
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのEML-HA ...マーカーをカスタムマーキング可能