EML (26,5X17,5)R RD CUS
-
ラベル
0824317
ラベル、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 レッド(RAL 3001)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 3、 テキストフィールドの高さ: 17.5 mm、 テキストフィールドの幅: 26.5 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
シール式機器用マーキングEML ...は、制御、システム、制御盤製造の各種機器のマーキングに特に適しています
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての EM ...をカスタムマーキング可能
幅広いマーキングサイズと色でカスタム指定に対応