EML (15X6)R CUS
-
ラベル
8191129
ラベル、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングあり、 取付けタイプ: 粘着剤、 テキストフィールドの高さ: 6 mm、 テキストフィールドの幅: 15 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
シール式機器用マーキングEML ...は、制御、システム、制御盤製造の各種機器のマーキングに特に適しています
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
EML ... の材質はUL-listed
幅広いマーキングサイズと色でカスタム指定に対応
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての EM ...をカスタムマーキング可能