最近の検索履歴
ログイン
0
比較に製品がありません
製品
製品概要
新製品
機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
Konfiguratoren
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
FIL-WM-3C-3E-400A-480AC - EMCフィルタ
FIL-WM-3C-3E-400A-480AC
-
EMCフィルタ
1662044
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
干渉フィルタ
絶縁特性
汚染度
2 (IEC 60664-1)
電気特性
定格周波数f
N
50 Hz (60 Hz)
定格電圧U
N
480 V AC ±10 % (TN/TT)
定格電圧 (U
R
)
600 V AC (L-L)
347 V AC (L-PE)
接続データ
ケーブルエントリー/アウトレット
接続方法
銅製バスバー
PE
接続方法
ボルト接続式
ネジ山
M10
防爆データ
使用周囲温度
-25 °C ... 100 °C (ディレーティング曲線により異なる)
寸法
幅
300 mm
高さ
86 mm
奥行き
200 mm
保護回路
定格電圧U
N
480 V AC ±10 % (TN/TT)
定格周波数f
N
50 Hz (60 Hz)
定格電流
400 A
接地ケーブル電流I
PE
≤ 6.9 mA (520 V AC/50 Hz時)
入力減衰aE、対称
> 45 dB (50 Ω / 1 MHz)
入力減衰aE、非対称
> 65 dB (50 Ω / 1 MHz)
短絡電流評価
ISCCR
100 kA
必要とされる最大バックアップヒューズ
400 A (aR、クラスJ)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP00
使用周囲温度
-25 °C ... 100 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 100 °C
高度
≤ 2000 m
許容湿度(動作時)
5 % ... 95 %
規格と基準
標準/仕様
EN/IEC 60939-3
標準/仕様
UL 60939-3
標準/仕様
CSA C22.2 No. 8
取付け
取付けタイプ
パネル取付け
販売用データ
アイテム番号
1662044
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
CLC154
GTIN
4067923198494
1個あたりの重量(梱包を含む)
7,700 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
7,200 g
生産国
原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27420290
ECLASS-15.0
27420290
ETIM
ETIM 10.0
EC002564
認証
UL 認証
認証ID: E533650
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ